- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 8-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium and PBT-GF30, geanodiseerd
- Meetlengte
- 500 mm
- Interface
-
SSI V1.1
IO-Link
lineair stijgend/dalend - Uitgangskarakteristiek
- lineair stijgend/dalend
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02