- Productgroep
- LF (125 kHz)
- Afmeting
- Ø 12.4 x 2 mm
- Communication
- Read Only
- UID-serienummer, alleen lezen
- 5 Byte
- Geheugentype
- PROM
- Antennevorm
- rond
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Opslagtemperatuur tijdelijk
- -40...130 °C 1x1000 h
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Behuizingsmateriaal
- PPS, EP
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02