BIS00CC
LF-schrijf-/leeskoppen (125 kHz) met geïntegreerde processor
Typecode:
BIS L-400-035-004-00-S115
- Productgroep
- LF (125 kHz)
- Werkingsprincipe
- Leesapparaat
- Afmeting
- 25 x 10 x 50 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- rond
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig, 0.50 m, PU
- Behuizingsmateriaal
- ABS, Interface PBT
- Interface
- RS232
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...26.4 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01