BIS00CR

Beschikbaar

LF-schrijf-/leeskoppen (125 kHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS L-405-033-004-05-MU

Aan het laden...
Productgroep
LF (125 kHz)
Werkingsprincipe
Leesapparaat
Afmeting
25 x 10 x 50 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Aansluiting
0,50 m, PU
Behuizingsmateriaal
ABS, Interface PBT
Interface
parallel
Bedrijfsspanning UB
19.2...26.4 VDC
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Houders voor RFID-systemen

Lees-/ schrijfkoppen met geïntegreerde processor

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01