BIS00M0

Binnenkort niet meer beschikbaar

HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS M-400-007-001-02-S115

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
Ø 30 x 83 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld
Interface
RS422
Bedrijfsspanning UB
19.2...26.4 VDC
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Aansluitkabels

Houders universeel

Houders voor RFID-systemen

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01