BIS00NU
HF-datadragers (13,56 MHz)
Typecode:
BIS M-143-02/A-M6
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- Ø 22 x 21 mm
- Antennevorm
- rond
- UID-serienummer, alleen lezen
- 8 Byte
- Geheugentype
- FRAM
- Ondersteunde typen gegevensdragers
- DIN ISO 15693
- Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
- 2000 Byte
- Opslagtemperatuur
- -25...95 °C
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Behuizingsmateriaal
- Staal, gegevensdrager: PA 12-GF30, gecoat
- Beschermingsklasse
-
IP68
IPx9K - Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02