BIS00T6
HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-352-001-S4
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- 25 x 10 x 50 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- staaf
- Ondersteunde typen gegevensdragers
- DIN ISO 15693
- Aansluiting
- Stekkers, 4-polig, 0.50 m, PU
- Behuizingsmateriaal
- ABS, GF16, Interface aluminium
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beveiligingsgraad IEC 60529
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Metingsgegevens
-
Bedieningshandleiding
-
Bijlage
-
Certificaat
-
Conformiteitsverklaring
-
Installation/Assembly manual
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002996
- ETIM 5.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-01