BIS012R

Beschikbaar

UHF-processoren (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-6027-060-124-06-ST27

Aan het laden...
Productgroep
UHF (860…960 MHz)
Werkfrequentie
920.5…924.5 MHz
Zendgoedkeuring voor radioapparatuur
China
Interface
Ethernet TCP/IP
Ondersteunde RFID-technologieën
UHF 860...960 MHz (BIS U)
Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
4
Uitgangsvermogen instelbaar
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Bedrijfsspanning UB
19.2...28.8 VDC
Behuizingsmateriaal
Staal, Aluminium, gecoat
Omgevingstemperatuur
-20...55 °C
Beschermingsklasse
IP65, met connector
Goedkeuring / conformiteit
SRRC
WEEE
cULus
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Gegevensdrager

Houders voor RFID-systemen

Lees-/ schrijfkoppen en antennes

Beschermkappen

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01