BIS0132
HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-344-401-S4
Welk attribuut wil je houden?
Beschrijving van het product
Applicatiespecifieke HF-lees-/schrijfkoppen en antennes waarvan het ontwerp geschikt is voor industriële toepassingen kunnen op eenvoudige wijze in een installatie worden geïntegreerd. De lees-/schrijfkoppen bieden ondersteuning voor de wereldwijd gestandaardiseerde norm ISO 15693 en gedeeltelijk ook voor ISO 14443A. Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67 kunnen ze zelfs worden toegepast onder zware industriële omstandigheden. Het bereik is afhankelijk van de gebruikte combinatie van lees-/schrijfkop en datadrager.
HF-lees-/schrijfkoppen met IO-Link-interface zijn eveneens verkrijgbaar. Deze zijn voor toepassingen die tegen lage kosten en met weinig gegevens de productievoortgang, het batchnummer of de kwaliteitsgegevens moeten registreren.
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- Ø 30 x 70.5 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- rond
- Ondersteunde typen gegevensdragers
- DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
- Aansluiting
- Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Messing, Moeren messing vernikkeld, Moeren messing met wit brons, gecoat
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
- CE, FCC Part 15, IC RSS-210, cULus, EAC, WEEE
Technische documentatie
-
Datasheet
-
Metingsgegevens
-
Verwijdering
Productdocumentatie
-
Bedieningshandleiding
-
Bijlage
-
Certificaat
-
Conformiteitsverklaring
-
Installation/Assembly manual
Technische tekening
-
Productaanzicht
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01