BIS015Y
UHF-schr.-/leesk. en ant. (860...960 MHz)
Typecode:
BIS VU-320-C1-S4
- Productgroep
- UHF (860…960 MHz)
- Werkfrequentie
- 902…928 MHz
- Zendgoedkeuring voor radioapparatuur
-
USA
Canada
Mexico - Afmeting
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Antennevorm
- Patch
- Polarisatie
- circulair
- Uitgangsvermogen instelbaar
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Behuizingsmateriaal
- Pc, gecoat ABS, Zink, Spuitgietwerk, (stekker)
- Interface
- RS485
- Bedrijfsspanning UB
- 24 V DC LPS Class 2
- Omgevingstemperatuur
- -20...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP54
- Goedkeuring / conformiteit
-
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
IFT
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01