BIS015Z

Beschikbaar

UHF-schr.-/leesk. en ant. (860...960 MHz)

Typecode:

BIS VU-320-C0-S4

Aan het laden...
Productgroep
UHF (860…960 MHz)
Werkfrequentie
865…868 MHz
Zendgoedkeuring voor radioapparatuur
Europa
Afmeting
130 x 50.5 x 130 mm
Antennevorm
Patch
Polarisatie
circulair
Uitgangsvermogen instelbaar
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Behuizingsmateriaal
Pc, gecoat ABS, Zink, Spuitgietwerk, (stekker)
Interface
RS485
Bedrijfsspanning UB
24 V DC LPS Class 2
Omgevingstemperatuur
-20...55 °C
Beschermingsklasse
IP54
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Gegevensdrager

Multi-frequency processors

Houders voor RFID-systemen

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01