BIS0163
UHF-datadragers (860...960MHz)
Typecode:
BIS U-150-N4/CAA
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
- Productgroep
- UHF (860…960 MHz)
- Werkfrequentie
- 860…960 MHz
- Afmeting
- 20 x 44.45 mm
- Geheugentype
- EEPROM
- Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
- 0 Bit
- EPC-geheugen, lezen/schrijven
- 128 Bit
- TID-geheugen, alleen lezen
- 64 Bit
- Antennevorm
- Dipool
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Opslagtemperatuur
- -20...80 °C
- Omgevingstemperatuur
- -20...80 °C
- Behuizingsmateriaal
- Papier
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02