BIS0169
UHF-datadragers (860...960MHz)
Typecode:
BIS U-156-M0/CAA
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Productgroep
- UHF (860…960 MHz)
- Werkfrequentie
- 860…960 MHz
- Afmeting
- 53 x 53 mm
- Geheugentype
- EEPROM
- Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
- 32 Bit
- EPC-geheugen, lezen/schrijven
- 128 Bit
- TID-geheugen, alleen lezen
- 96 Bit
- Antennevorm
- Dipool
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Opslagtemperatuur
- -40...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Behuizingsmateriaal
- Papier
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02