BIS01AW
UHF-schr.-/leesk. en ant. (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-303-C0-TNCB
- Productgroep
- UHF (860…960 MHz)
- Werkfrequentie
- 865…868 MHz
- Afmeting
- 300 x 49 x 300 mm
- Antennevorm
- Patch
- Polarisatie
- circulair rechtsdraaiend
- Aansluiting
- TNC-Bus
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Antennekap: polymeerblend
- Omgevingstemperatuur
- -20...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01