BIS01CH
UHF-datadragers (860...960MHz)
Typecode:
BIS U-105-A0/C0M-HT
- Productgroep
- UHF (860…960 MHz)
- Werkfrequentie
- 866…868 MHz
- Afmeting
- 7.1 x 3.1 x 13.1 mm
- Geheugentype
- EEPROM
- User data, read/write, switchable
- 32 (64) bits
- EPC memory, writeable, switchable
- 128 (96) bits
- TID-geheugen, alleen lezen
- 96 Bit
- Antennevorm
- Dipool
- Inbrengen
- op metaal
- Opslagtemperatuur tijdelijk
- -20...235 °C 1x700 h
- Omgevingstemperatuur
- -20...85 °C
- Behuizingsmateriaal
- Keramiek
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02