BIS01E2

Beschikbaar

HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
25 x 10 x 50 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
ABS, ABS-GF16
Interface
IO-Link 1.1
Overdrachtsnelheid
COM3 (230.4 kBaud)
Procesgegevens IN
10 bytes
Procesgegevens OUT
10 bytes
Bedrijfsspanning UB
18...30 V DC Ondersteunt alleen LPS/Class 2
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Technische documentatie

Verbindingskabels

Houders voor RFID-systemen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01