BIS01FK

Beëindigd

Multi-frequency RFID processors

Typecode:

BIS V-6110-063-C002-SA13

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002

Do not use for new projects, alternative below:

Aanbevolen alternatief

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002

BIS01H9

BIS V-6110-063-C007

BIS01H9

BIS V-6110-063-C007

Aanbevolen accessoires
Productgroep
Universele processors (BIS V)
Interface
EtherCAT
Ondersteunde RFID-technologieën
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
4
Bedrijfsspanning UB
24 V DC LPS Class 2
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
Beschermingsklasse
IP65, met connector
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aansluiting
2x M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd 7/8"-Stekkers, 5-polig
Technische documentatie

Mechanisch toebehoren

BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31
BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01