BKT000U

BKT C

Typecode:

BKT M-71-U-03

Aan het laden...
Serie
M
Afmeting
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interface
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) Analoog, spanning 0…5,5 V
Ingangsfunctie
Gelijke functie als toets
Formaat 1/2/3/4 oproepen
Werkingsprincipe
Contrastsensoren
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, gefocusseerd
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
Groen licht/rood licht
Lichtvlekgrootte
1.5 x 5 mm bij 9 mm
Reikwijdte
7...11 mm
Aansluiting
Kabel, 3,00 m, PVC
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gelakt
Actief vlak, materiaal
Glas
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06