BKT000Y

Beschikbaar

BKT C

Typecode:

BKT 21M-002-P-S4

Aan het laden...
Serie
21M
Afmeting
12 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Ingangsfunctie
Toetsblokkering aan/uit
Inleren contrast (schakelpunt)
Werkingsprincipe
Contrastsensoren
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, gefocusseerd
Optische bijzonderheid
Coaxial Optics
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
Wit licht
Lichtvlekgrootte
Ø 3.5 mm bij 19 mm
Reikwijdte
17...21 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gepoedercoat
Aluminium
Actief vlak, materiaal
Glas
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Klemhouder zonder vaste aanslag

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06