BMF0088

Beschikbaar

Magneetveldsensoren diverse groefvormen

Typecode:

BMF 32M-PS-C-2-S49

Aan het laden...
Afmeting
25 x 11.9 x 26 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Aansluiting
M8x1-Stekkers, 3-polig
Toepassing
Ronde cilinders
Pneumatische cilinder met trapeziumgroef
Bevestiging
met slangklem
Behuizingsmateriaal
Aluminium
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
10000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04