BMF00LA

Beschikbaar

BMF 235T

Typecode:

BMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3

Aan het laden...
Slot type
T-slot
Afmeting
23.5 x 6.2 x 5 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Aansluiting
M8x1-Stekkers, 4-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Toepassing
Pneumatische cilinder met T-groef. Afmetingen zie schets in productaanzicht.
Bevestiging
van boven inzetbaar in T-groef
Teachfunctie
8 schakelpunten
Behuizingsmateriaal
PA 12
Interface
IO-Link 1.1
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...80 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Instelhulp/ gereedschap

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04