- Special characteristics
- Washdown
- Slot type
- T-slot
- Afmeting
- 5 x 5.4 x 27 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Kabel
- TPE-V, 2 m
- Behuizingsmateriaal
- PP
- Schakeluitgang
- NPN verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 10000 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...100 °C
- Beschermingsklasse
-
IP67
IP68
IP69K - Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04