- Afmeting
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 12-polig
- Behuizingsmateriaal
- Zink-spuitgietwerk, vernikkeld, verchroomd
- Interface
- SSI;Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Meetbereik
- 8190 mm
- Resolutie
- 0.9765625 µm
- Leesafstand
- 0.01...1.3 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...70 °C
- Verplaatsrichting
- In lengterichting van meetlichaam
- Interfacecodering
- Binair
- Goedkeuring / conformiteit
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05