BMP0008

Beschikbaar

Magneetveld-lengtemeetsystemen

Typecode:

BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P02

Aan het laden...
Meetbereik
32 mm
Afmeting
17.5 x 9.6 x 42 mm
Analoge uitgang
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Resolutie
≤ 1 µm (IO-Link), 12-bits (analoog)
Herhalingsnauwkeurigheid
100 µm
Lineariteitsafwijking typ.
±250 µm
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Aansluiting
Kabel, 2 m, PUR
Behuizingsmateriaal
PA 12
Aluminium
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Houders universeel

Profinet

Ethernet/ IP

CC-Link IE/ Field

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Mechanisch toebehoren

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04