BMP0009
Magneetveld-lengtemeetsystemen
Typecode:
BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P02
- Meetbereik
- 160 mm
- Afmeting
- 17.5 x 9.6 x 170 mm
- Analoge uitgang
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Resolutie
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12-bits (analoog)
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 100 µm
- Lineariteitsafwijking typ.
- ±250 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
-
PA 12
Aluminium - Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04