BNI002Z
IO-link sensor-/actuatorhubs
Typecode:
BNI IOL-530-000-K006
Aangekondigde productiestop
- Interface
- IO-Link 1.0
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale ingangen
- 16x PNP, type 2
- In-/uitgangen configureerbaar
- Nee
- Aanvullende functie
- 8 digitale ingangen DSC (Dynamic Sensor Control)
- Totale stroom US, (sensor)
- 4 A
- Behuizingsmateriaal
- PA, transparant
- Afmeting
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, vastgeschroefde toestand
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 10 ms
- Procesgegevens IN
- 4 bytes
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02