BNI0048

Beëindigd

IO-link sensor-/actuatorhubs

Typecode:

BNI IOL-302-S01-Z013-C01

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Interface
IO-Link 1.0
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Aansluiting (COM 1)
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning IN)
7/8"-Stekkers, 5-polig
Aansluiting steekplaatsen
8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Digitale ingangen
16x PNP, type 2
Digitale uitgangen
16x PNP
In-/uitgangen configureerbaar
Ja
Eenkanaals monitoring
Ja
Aanvullende functie
Identificatie 2 bytes
Totale stroom US, (sensor)
9.0 A
Totale stroom UA, (actuator)
9.0 A
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Afmeting
68 x 32.4 x 181.5 mm
Omgevingstemperatuur
-5...70 °C
Beschermingsklasse
IP67, vastgeschroefde toestand
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Procesgegevenscyclus min.
30 ms
Procesgegevens IN
10 bytes
Procesgegevens OUT
2 bytes
Technische documentatie

Y-verdelers

Instelhulp/ gereedschap

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Mechanisch toebehoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

T-stukken

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02