- Interface
- IO-Link 1.0
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- Schroef-/steekklemmen, 4-polig
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- Schroef-/steekklemmen
- Aansluiting steekplaatsen
- Schroef-/steekklemmen
- Digitale ingangen
- 16x PNP, type 2
- Digitale uitgangen
- 16x PNP
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Totale stroom US, (sensor)
- 1.0 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 1.6 A
- Schakelstroom
- 16x 350 mA
- Behuizingsmateriaal
- PA 6.6, UL94V-0
- Afmeting
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP20
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 12 ms
- Procesgegevens IN
- 2 bytes
- Procesgegevens OUT
- 2 bytes
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02