BNI006Z
IO-Link-ventieleilandstekkers
Typecode:
BNI IOL-752-V10-K007
Aangekondigde productiestop
- Uitvoering
- Ventielstekker Power Aux
- Toepassing
- SMC VQC 1000/2000/4000
- Interface
- IO-Link 1.1
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabellengte L
- 0.6 m
- Uitgangen, aantal
- 24
- Totale stroom UA, (actuator)
- 4 A
- Functie
-
5-polige aansluiting
Power Aux via pin 2
extra 0 V via pin 5 - Behuizingsmateriaal
- PA
- Afmeting
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP40, aangesloten toestand
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 3.5 ms
- Procesgegevens OUT
- 4 bytes
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02