BNI009T

Beschikbaar

Netwerkmodulen voor Ethernet/IP

Typecode:

BNI EIP-507-005-Z040

Aan het laden...
Interface
EtherNet/IP
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Aansluiting (COM 1)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (COM 2)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning IN)
7/8"-Stekkers, 4-polig
Aansluiting steekplaatsen
4x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Digitale ingangen
8x PNP, type 3
Digitale uitgangen
8x PNP
In-/uitgangen configureerbaar
Ja
Uitgangsstroom max.
2 A short-circuit proof and overload-proof
Totale stroom US, (sensor)
9.0 A
Totale stroom UA, (actuator)
9.0 A
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Afmeting
37 x 32.6 x 224 mm
Omgevingstemperatuur
-40...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Aanvullende interfaces
4x IO-Link
IO-Link-versie
1.1
Poortklasse
Type A
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Balluff Engineering Tool

Visuele meldingsapparaten

IO-link sensor-/ actuatorhubs

IO-Link-modulen voor veiligheidstoepassingen

Signaalconverter

I/ O-Link-ventieleilandstekkers

Universele I/ O-Link-interface

IO-Link-signaaloverdracht

Y-verdelers

Instelhulp/ gereedschap

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Mechanisch toebehoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

Schakelkastdoorvoeringen

T-stukken

Voedingen voor DIN Rail

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02