- Werkingsprincipe
- Controlelampje
- Interface
- IO-Link 1.1
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 4-polig
- Segmenten, aantal max.
- 6
- Kleuren voorgedefinieerd
-
geel
wit
groen
blauw
Rood
oranje
Configureerbaar - Functie-indicatie
-
Looplichtmodus
Niveaumodus
Segmentmodus
Kleurencirkelmodus - Instelmogelijkheid
- Functie-indicatie
- Aanvullende functie
- Daisy-chain (2x apparaten per IO-Link-poort)
- Afmeting
- 61.8 x 62.4 x 57.5 mm
- Behuizingsmateriaal
- Pc, transparant PPS
- Bevestiging
- Schroeven M22
- Omgevingstemperatuur
- -5...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 8.4 ms
- Procesgegevens IN
- 2 bytes
- Procesgegevens OUT
- 8 bytes
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-50
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-50