BNI00H3
Draadloze IO-Link apparaten
Typecode:
BNI IOW-560-W01-K022
- Bedrijfsspanning UB
- 18...32 VDC
- Aansluiting steekplaatsen
-
M12x1-Bus
M12x1-Stekkers - Afmeting
- 355 x 362 x 661 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...50 °C
- Beschermingsklasse
- /IP67
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02