BNS000Y

Beëindigd

Mechanische individuele positieschakelaar

Typecode:

BNS 819-FK-60-101-S4R

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Aanbevolen accessoires
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Aantal schakelposities
1x kogel
Uitvoering
Sprongcontact
Werkingsprincipe
1. Schakelpositie: Mechanisch
Continustroom
1. Schakelpositie: 4 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1. Schakelpositie: 25 V AC/60 V DC
Inbrengen
willekeurig
Verplaatsrichting
willekeurig
Aanloopsnelheid
1. Schakelpositie: 10 m/min
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Connectoren
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01