BNS01P3

Beschikbaar

Mechanische seriestandschakelaars

Typecode:

BNS 819-B02-D08-46-11

Aan het laden...
Afmeting
72 x 49 x 47 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Aantal schakelposities
2x dak
Uitvoering
Sprongcontact
Werkingsprincipe
1-2. Schakelpositie: Mechanisch
Continustroom
1-2. Schakelpositie: 5 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1-2. Schakelpositie: 250 V AC
Inbrengen
verticaal
Verplaatsrichting
langs, parallel aan het aanschroefvlak
Aanloopsnelheid
1-2. Schakelpositie: 20 m/min
Schakelpositieafstand
8 mm
Soort aansluiting
1-2. Schakelpositie: Schroefaansluiting
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02