BNS01R4
Mechanische seriestandschakelaars
Typecode:
BNS 819-B02-R08-40-10-S80R
- Afmeting
- 40 x 34 x 48 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Aantal schakelposities
- 2x rol
- Uitvoering
- Sprongcontact
- Werkingsprincipe
- 1-2. Schakelpositie: Mechanisch
- Continustroom
- 1-2. Schakelpositie: 4 A
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 1-2. Schakelpositie: 250 V AC
- Inbrengen
- verticaal
- Verplaatsrichting
- langs, parallel aan het aanschroefvlak
- Aanloopsnelheid
- 1-2. Schakelpositie: 60 m/min
- Schakelpositieafstand
- 8 mm
- Soort aansluiting
- 1. Schakelpositie: Connectoren
- Omgevingstemperatuur
- -5...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02