BNS0391
Inductieve seriepositieschakelaar
Typecode:
BNS 816-B03-PA-12-602-11-S80S
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Uitvoering
- Inductief
- Werkingsprincipe
- 1-3. Schakelpositie: Inductief
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakelfrequentie
- 1-3. Schakelpositie: 1500 Hz
- Continustroom
- 1-3. Schakelpositie: 0.2 A
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 1-3. Schakelpositie: 24 V DC
- Inbrengen
- verticaal
- Soort aansluiting
- 1. Schakelpositie: Connectoren
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02