BNS055A
Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
Typecode:
BNS 813-99-K-69
Aangekondigde productiestop
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Aantal schakelposities
- 1x kogel
- Uitvoering
- Met gedwongen scheiding
- Werkingsprincipe
- 1. Schakelpositie: Mechanisch
- Continustroom
- 1. Schakelpositie: 5 A
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 1. Schakelpositie: 250 V AC
- Inbrengen
- willekeurig
- Verplaatsrichting
- langs, parallel aan het aanschroefvlak
- Aanloopsnelheid
- 1. Schakelpositie: 9 m/min
- Soort aansluiting
- 1. Schakelpositie: Soldeeraansluiting
- Omgevingstemperatuur
- -5...80 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01