- Serie
- 66M
- Afmeting
- 30 x 100.5 x 73.2 mm
- Interface
- Analoog, spanning 1…10 V lineair stijgend/dalend PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 15 mm bij 600 mm
- Reikwijdte
- 100...600 mm
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 % FS
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.5 % FS
- Resolutie
- 100...500 µm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk, gelakt
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01