- Serie
- 37M
- Afmeting
- 60 x 37 x 72.3 mm
- Interface
- RS485 Analoog, spanning/analoog, stroom 0,2…10 V/4…20 mA lineair stijgend/dalend 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Lichtlooptijdmeting
- Straalkarakteristiek
- gecollimeerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 15 mm bij 10 m
- Reikwijdte
- 200...20000 mm
- Nauwkeurigheid
- ±0.035 %FS
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.01 % FS
- Resolutie
- ≤ 1.0 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01