- Serie
- 21M
- Afmeting
- 15 x 51 x 42.5 mm
- Interface
- IO-Link 1.1 Analoog, stroom 4…20 mA lineair stijgend/dalend 2x PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Straalkarakteristiek
- Focus typisch bij 400 mm
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 1.5 x 0.5 mm bij 200 mm
- Reikwijdte
- 30...200 mm instelbaar
- Nauwkeurigheid
-
±1 mm max. (30...170 mm)
±3 mm max. (170...200 mm) - Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ ± 0,25 mm
- Resolutie
- ≤ 10 µm type (30...170 mm) 100 µm type (170...200 mm)
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Zink, Spuitgietwerk, gelakt
Aluminium, Glas, PMMA, zwart - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01