BOH0008

Beschikbaar

BOH D

Typecode:

BOH DK-M06-002-01-S49F

Aan het laden...
Serie
M6
Afmeting
Ø 14 x 12 mm
Interface
Voor schakelversterker
Werkingsprincipe
Optische sensorkop
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, energetisch
Straalkarakteristiek
divergent, max. 3.5°
Lichtsoort
microSPOT-LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 10 mm bij 50 mm
Reikwijdte
0...60 mm
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Bus, 1 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bevestiging
Moer M6x0.5
Kleinste deel typ.
0.2 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Versterkers voor sensorkoppen

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05