BOH001H
Micromote - optische sensorkoppen
Typecode:
BOH ZR-T16-002-S49F-SA1
- Serie
- T16
- Afmeting
- 20 x 8 x 25 mm
- Toepassing
-
Slangsensor
Vloeistofherkenning - Interface
- Voor schakelversterker
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Vorksensor
- Optische bijzonderheid
- Lichtbreking door vloeistof
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 1 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- PEEK
- Actief vlak, materiaal
- Epoxy
- Bevestiging
- Schroef M3
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05