BOH001M

BOH A

Typecode:

BOH AR-F40-001-01-S49F

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
F40
Afmeting
60 x 10 x 60 mm
Interface
voor analoge versterker
Werkingsprincipe
Optische sensorkop
Werkingsprincipe optisch
Vorksensor
Optische bijzonderheid
Lichtband
Lichtsoort
LED rood licht
Actieve lengte AL 1
8 mm
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Bus, 1 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd, zwart
Actief vlak, materiaal
Epoxy
Bevestiging
Schroef M5
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Versterkers voor sensorkoppen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05