- Serie
- R002
- Afmeting
- 2.4 x 1.5 x 7 mm
- Interface
- Voor schakelversterker
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- LED infrarood
- Lichtvlekgrootte
- Ø 30 mm
- Reikwijdte
- 0 m...800 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 3-polig, 1 m, PFA
- Behuizingsmateriaal
- LCP, Natuur Epoxyhars-glasvezel
- Actief vlak, materiaal
- Epoxy
- Bevestiging
-
Klemmen
Plakken - Kleinste deel typ.
- 0.1 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05