BOH00FL

Beschikbaar

BOH A

Typecode:

BOH AI-R704-041-02-S49F

Aan het laden...
Afmeting
22 x 14 x 320 mm
Werkingsprincipe
Optische sensorkop
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Optische bijzonderheid
Lichtband
Lichtsoort
LED infrarood
Actieve lengte AL 1
300 mm
Reikwijdte
10...500 mm
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Bus, 3-polig, 2 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd, zwart
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bevestiging
Schroef M4 (2x)
Kleinste deel typ.
4.5 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Versterkers voor sensorkoppen

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05