- Serie
- 12M
- Afmeting
- Ø 12 x 70 mm
- Ingangsfunctie
- Test (emitter uit)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor (zender)
- Straalkarakteristiek
- gecollimeerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 2.5 mm Lichtuittreding
- Reikwijdte
- 0...30 m
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01