Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BOS02AF
BOS R090K-PU-ID11-S75
- Serie
- 5K
- Afmeting
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Verbreekcontact (NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, energetisch
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- Infrarood
- Reikwijdte
- 0...900 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PC PBT
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Merk
- Global
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03