Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- Serie
- 50K
- Afmeting
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interface
-
PNP Maakcontact (NO)
PNP Verbreekcontact (NC) - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor (ontvanger)
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Reikwijdte
- 0...60 m
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PC ABS
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01