BOS029F

Beschikbaar

BOS R090K D

Typecode:

BOS R090K-NU-RH10-S49

Aan het laden...
Serie
R090K
Afmeting
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, triangulatie
Optische bijzonderheid
Achtergrondonderdrukking
Straalkarakteristiek
Focus, typical at 90 mm
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 4.5 mm bij 60 mm
Reikwijdte
20...350 mm
Aansluiting
Connectoren, M8x1, 3-polig
Behuizingsmateriaal
PC PBT
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04