BOW003M

Binnenkort niet meer beschikbaar

BOW B

Typecode:

BOW B-2420-DU-C-S75

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Serie
B
Afmeting
15 x 290 x 254 mm
Actief venster (PL x AL)
240 × 200 mm
Interface
PNP statisch maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) NPN statisch maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Optische raam sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Infrarood gepulst
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd, zwart
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11